登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 284 7758 060
型号: 09 48 284 7758 060
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 6,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7758 060
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 6,0m
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
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
连接器1
PP V4 2.0 RJI RJ45
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
连接器2
RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
版本
电缆长度
6 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +75 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
314.75 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140324367
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息