HARTING PushPull
09 48 353 5848 015
型号: 09 48 353 5848 015
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 353 5848 015
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,5m
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
Interconnection Cable w. drain wire
连接器1
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
连接器2
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4) Signal
20 针
连接器2
HARTING PushPull (V4) Signal
20 针
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
20
芯结构
20x AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
技术参数
针间距(接线端)
1.9 mm
2 mm
针间距(插拔端)
1.9 mm
2 mm
额定电流
2 A
额定电压
50 V
放电距离
≥ 1.2 mm
爬电距离
≥ 1.9 mm
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-40 ... +80 °C
插入力
50 N
拔出力
50 N
插拔次数
≥ 100
测试电压U
r.m.s.
2 kV (接头-接头)
2 kV (接点-地)
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银 接线端
镀银 界面端
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
182 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140246225
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found