HARTING PushPull
33 59 222 0200 012
型号: 33 59 222 0200 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0200 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
System cabling
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
HARTING PushPull (V4)
Power 4 poles
连接器2
HARTING PushPull (V4)
Power 4 poles
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Wiring 1:1
版本
电缆长度
2 m
芯数
4
芯结构
4G 1.5 mm²
接线方式
Crimp termination
屏蔽
Unshielded
针数
4
锁定类型
PushPull
技术参数
导体截面积
1.5 mm²
额定电流
12 A
额定电压
48 V
极限温度
-15 ... +70 °C moved
-40 ... +70 °C unmoved
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
抗震
10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
抗冲击
25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
材料特性
材料(电缆)
Halogen free polymer TM7 (LSZH)
颜色(电缆)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
IEC 60332-3-24 Flame retardancy
IEC 60754-1 Halogen freeness
IEC 61034-1 Smoke density
IEC 61034-2 Smoke density
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140246744
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found