Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 59 222 0300 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 3,0m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 3,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Провода 1:1
Длина кабеля: 3 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 59 222 0300 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 3,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Vermogen 4 polen
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Vermogen 4 polen
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Bedrading 1:1
Versie
  • Kabellengte 3 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4G 1,5 мм²
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Afscherming Неэкранированный
  • Aantal contacten 4
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 1,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning 48 V
  • Beperkt de temperatuur
    -15 ... +70 °C перемещен
    -40 ... +70 °C стационарный
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Trillingsbestendig
    10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 2 часа/ось
    5,72 m/s² согл. IEC 61373, категория 1, класс В
  • Schokbestendig
    25 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
    5 г / 30 мс, 5 ударов / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс В
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Не содержащий галогенов полимер TM7 (LSZH)
  • Kleur (kabel) Серый
  • RoHS условно совместим
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • ELV-status условно совместим
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Не содержится
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Не содержится
  • REACH SVHC Stoffen Да
  • REACH SVHC Stoffen Свинец
  • ECHA SCIP-nummer f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Proposition 65 stoffen Да
  • California Proposition 65 stoffen Свинец
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
    IEC 60332-3-24 Огнестойкость
    IEC 60754-1 Отсутствие галогенов
    IEC 61034-1 Плотность дыма
    IEC 61034-2 Плотность дыма
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140246751
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare