配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0500 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 5,0m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0500 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING PushPull (V4)
    전원 4핀
  • 커넥터 2
    HARTING PushPull (V4)
    전원 4핀
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 배선 1:1
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4G 1.5 mm²
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 4
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 도체 단면적 1.5 mm²
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압 48 V
  • 제한 온도
    -15 ... +70 °C 이동됨
    -40 ... +70 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 진동 저항
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 쇼크 저항
    25 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
    5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
자재 특성
  • 재료 (케이블) 할로겐 프리 폴리머 TM7 (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
    IEC 60332-3-24 난연성
    IEC 60754-1 할로겐 프리
    IEC 61034-1 연기 밀도
    IEC 61034-2 연기 밀도
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140246775
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600