配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0300 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 3.0m
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0300 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 系统布线
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    电源 3 针
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4)
    电源 3 针
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Description of the cable 1:1布线
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3 G 1.5 mm²
  • Termination method 压接针
  • Shielding 无屏蔽
  • Number of contacts 2
  • PE contact
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Vibration resistance
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
    5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 拉脱维亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140246393
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较