配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 1211
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 20m
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐UV
4x 2x AWG 23/7
PVC
电缆长度: 20 m
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 1211
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 原件 Bulk cables
  • 规格 Not assembled
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍
    Flame retardant
    UV resistant
  • 在电缆上印刷 HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 23/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
  • 电缆直径 8.7 mm
  • 最小弯曲半径
    8x Cable diameter (repeated bending)
    4x Cable diameter (singular bending)
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤75 Ω/km
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • 信号运行时间 @ 20 °C ≤ 5.13 ns/m
  • 电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Green
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    UL style 21695
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
  • 标准 PROFINET
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,781 g
  • 净重 ‌ 81 g/m
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140062252
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较