配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 1231
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 100m
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐UV
4x 2x AWG 23/7
PVC
电缆长度: 100 m
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 1231
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Retardante de llama
    Resistente a rayos UV
  • Impresión en cable HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“
Versión
  • Longitud de cable 100 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 23/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C 未移动
    -40 ... +80 °C 已移动
  • Diámetro de cable 8,7 mm
  • Radio de flexión mínimo
    8x diámetro de cable (plegado repetido)
    4x diámetro de cable (plegado único)
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤75 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 5,13 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) 绿色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    UL style 21695
    IEC 60332-1-2 阻燃性
  • Normas PROFINET
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 8.869 g
  • Peso neto ‌ 81 g/m
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140062290
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较