配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
4
Tools
4
Accessories
1
carcasas/bases
2
型号: 09 46 500 4401
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
压接针
额定电流: ‌12 A
插针: 4
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 绞线
注释
比较
型号: 09 46 500 4401
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
4
Tools
4
Accessories
1
carcasas/bases
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Power
  • Elemento Hembra
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 4
  • Contenidos del paquete Sin contactos
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,75 ... 2,5 mm² Trenzado
  • Sección de cable (AWG) AWG 20 ... AWG 12 Trenzado
  • Diámetro exterior de cable ≤ 2,9 mm
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 48 V
  • Voltaje de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Longitud de pelado
    5 mm Núcleos
    30 mm Forro de cable
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Termoplástico
  • Color (carcasa/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140065550
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较