配套产品
配套产品
Combinables
9
Accessories
1
型号: 39 50 001 0001
Plug socket module Germany w. LED (VDE)
Plug socket module Germany w. LED (VDE)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
带LED显示, 后面板接线
德国 (VDE)
螺栓接线
‌16 A
250 V AC
‌50 Hz
导体截面积: 6 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0001
Plug socket module Germany w. LED (VDE)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Soquetes
  • Linhas de carcaças/bases Han-Port®
  • Elemento Soquete
  • Especificação
    Com LED display
    Terminação na traseira
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Campo de aplicação Alemanha (VDE)
Terminação de dados
  • Tensão de alimentação 250 V AC
  • Corrente nominal ‌ 16 A
  • Frequência nominal ‌ 50 Hz
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 6 mm²
  • Profundidade de montagem 62 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 161,389 g
  • País de origem Bélgica
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140154872
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406