配套产品
配套产品
Combinables
9
Accessories
1
型号: 39 50 001 0012
Han-Port Steckdosenmodul Schweiz
Han-Port Steckdosenmodul Schweiz

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
瑞士
弹片接线
‌10 A
250 V AC
‌50 Hz
导体截面积: 1.5 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0012
Han-Port Steckdosenmodul Schweiz
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Accessories
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Bases de enchufe
  • Serie de carcasas/bases Han-Port®
  • Elemento Base de enchufe
Versión
  • Método de terminación Terminación de mordaza de resorte
  • Campo de aplicación Suiza
Datos de terminación
  • Voltaje de alimentación 250 V AC
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Frecuencia nominal ‌ 50 Hz
Características técnicas
  • Sección de conductor 1.5 mm²
  • Profundidad de montaje 30 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) 热塑性塑料
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 65 g
  • País de origen Hungría
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140190450
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406