登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
5
Pótalkatrész
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Érintkezők
Pneumatic
09 14 000 6304
型号: 09 14 000 6304
Pneum. contact metal ID 4 male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
不带止阀, 直式
公头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 6304
Pneum. contact metal ID 4 male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Pótalkatrész
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Érintkező típusa
Pneumatic contact
Az érintkező leírása
Without shut-off Straight
Tulajdonságok
The Han® Pneumatic contacts without shut-off are suitable for the use inside a vacuum. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ approx 90% vacuum)
Verzió
Fajta
Male
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Üzemi nyomás
≤ 10 bar
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10,000
Cső belső átmérője
4 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Brass
Anyag (tömítés)
HNBR (hydrated NBR)
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
0.033 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
39269097
GTIN
5713140162778
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®