矩形连接器
...
插针
气动
09 14 000 6466
型号: 09 14 000 6466
Pneum. contact metal OD 6 female+valve
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
带止阀, 直式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 6466
Pneum. contact metal OD 6 female+valve
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
插针类型
气动针
插针端子介绍
带止阀 直式
版本
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
极限温度
-20 ... +85 °C
工作压力
≤ 10 bar
插拔次数
≥ 10,000
管道外径
6 mm
材料特性
材料(插针)
黄铜
材料(密封件)
HNBR(水合丁腈橡胶)
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
10
净重
5 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
39269097
GTIN
5713140162105
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Selection Guide Han-Modular®