配套产品
配套产品
Combinables
5
备件
1
型号: 09 14 000 6358
Pneum. contact metal OD 8mm, male
Pneum. contact metal OD 8mm, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
不带止阀, 直式
公头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 6358
Pneum. contact metal OD 8mm, male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
备件
1
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 插针类型 气动针
  • 插针端子介绍 不带止阀 直式
版本
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 工作压力 ≤ 10 bar
  • 管道外径 8 mm
材料特性
  • 材料(插针) 黄铜
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 35.16 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140189096
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较