Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 780 0210 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G2,5 10m
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G2,5 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Energy supply
AC power input
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 780 0210 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G2,5 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 原件 供能
  • 规格 交流电源输入
  • 连接器1
    Han-Compact® 上壳
    顶出线
    Han® Q 4/2 母头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点 TC-ER 电缆
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯结构 4 G 2.5 mm²
技术参数
  • 电流类型 AC
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140276147
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare