PULS FIEPOS 系统电缆
交流电源输入
61 88 780 1501 5
型号: 61 88 780 1501 5
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1501 5
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M12 S-кодирование
Розетка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
1,5 m
Количество жил
3
Структура ядра
3 x 1,5 мм
2
Число контактов
2
Контакт PE
Да
Кодирование
S-кодирование
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Черный
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140240308
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found