登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Soluzioni personalizzate
...
PULS FIEPOS Cavi assemblati
Ingressi di potenza in CA
61 88 780 1503 0
型号: 61 88 780 1503 0
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1503 0
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-assemblato su un solo lato
Connettore 1
M12 Codifica S
Femmina Diritto
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
3 m
Numero di conduttori
3
Struttura conduttore
3x 1,5 mm
2
Numero di poli
2
Contatto di terra
si
Codifica
Codifica S
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
Nero
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140240315
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found