配套产品
配套产品
Accessories
11
系統電纜
24
型号: 09 45 245 1930
PushPull V4 PFT, USB 3.0 A
PushPull V4 PFT, USB 3.0 A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 USB 3.0,A型
插针: 4
Compact
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 245 1930
PushPull V4 PFT, USB 3.0 A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
11
系統電纜
24
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Identifikace USB
  • Prvek Průchozí konektor do panelu
  • Specifikace USB 3.0 typu A
  • Popis krytu Compact
Verze
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Odolnost proti vibracím
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
    5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům
    25 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
    5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 16,5 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140223608
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较