配套产品
配套产品
型号: 61 04 202 2953 L020
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 2m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
以不同方式在两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 61 04 202 2953 L020
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 原件 供能
  • 规格 以不同方式在两端预接
  • 连接器1
    Han-Compact® 上壳
    顶出线
    Han® Q 4/2 公头
  • 连接器2
    Han-Compact® 上壳
    顶出线
    Han® Q 4/2 母头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯结构 4G 6 mm²
  • 接地针
  • 应用领域 电源电缆
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140275881
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较