登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Yellock®
11 05 001 2601
型号: 11 05 001 2601
Quick-Lock ground contact
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PE接触室
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
AWG 20 ... AWG 14
注释
比较
型号: 11 05 001 2601
Quick-Lock ground contact
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
Han-Yellock®
Type af kontakt
PE-kontaktkammer
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Termineringsmetode
Han-Quick Lock
®
-terminering
Køn
Male
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 20 ... AWG 14
Nominel strøm
≤ 20 A
Kontaktmodstand
≤ 2 mΩ
Afisoleringslængde
10 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Bly
ECHA SCIP-nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
1,92 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140109643
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found