配套产品
配套产品
Steckpartner
3
Ersatzteil
1
Einsätze
2
型号: 09 15 000 0121
R 15 BASE METAL SCREW
R 15 BASE METAL SCREW

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
直式
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 铝
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 15 000 0121
R 15 BASE METAL SCREW
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
3
Ersatzteil
1
Einsätze
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe R 15
  • Gehäuseart Einschraubgehäuse
  • Gehäusebeschreibung gerade
Ausführung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 20,2 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140021617
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405