配套产品
配套产品
型号: 09 15 000 9921
R15-thread ring (metal)
R15-thread ring (metal)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
环形螺母
金属
注释
比较
型号: 09 15 000 9921
R15-thread ring (metal)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie 附件
  • Serie R 15
  • Type accessoire 环形螺母
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 2.4 g
  • Land van herkomst 德国
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140022423
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较