配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 20 91 107 1101
RFID Reader RF-R400, EU
RFID Reader RF-R400, EU

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
阅读器
RF-R400
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 91 107 1101
RFID Reader RF-R400, EU
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS RFID
  • 原件 阅读器
  • 规格 RF-R400
版本
  • 固定 DIN导轨安装套件
技术参数
  • 工作温度 -25 ... +55 °C
  • 存储温度 -25 ... +85 °C
  • 相对湿度 5 ... 95 % 非冷凝
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 长度 261.3 mm
  • 宽度 157.3 mm
  • 高度 68 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 301489
    EN 50364
    EN 50155
    EN 50121-3-2
    IEC 61373
    EN 60068-2-30
    EN 45545
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,172 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 84719000
  • GTIN 5713140363397
  • eCl@ss 90909090 临时类别(非特指)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Manual
下载设置
链接
软件
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较