配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
167
型号: 09 48 E2E 27A7 010
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 E2E 27A7 010
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 RJ45 ECO-I gewinkelt
  • Steckverbinder 2 RJ45 ECO-I gewinkelt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung Verdrahtung 1:1
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Verriegelungsart Rasthaken
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -20 ... +60 °C unbewegt
    -20 ... +60 °C bewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 5,4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Halogenfreies Polymer TM7 (LSZH)
  • Farbe Kabel grau
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较