配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 E2E 27A7 100
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 10m
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 E2E 27A7 100
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie 系统布线
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 RJ45 ECO-I 弯式
  • Connector 2 RJ45 ECO-I 弯式
  • Type kabel 铜质电缆 (圆型)
  • Beschrijving van de kabel 1:1布线
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Afscherming 屏蔽
  • Aantal contacten 8
  • Vergrendelingstype 压入式连接
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +60 °C 未移动
    -20 ... +60 °C 已移动
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20 插配状态
  • Kabeldiameter 5.4 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) 无卤素聚合物 TM7 (LSZH)
  • Kleur (kabel) 灰色
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较