Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
RJ45
09 48 E1E 17A8 010
型号: 09 48 E1E 17A8 010
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 E1E 17A8 010
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey
Conector 1
RJ45 Eco-I Cat.6A straight
Conector 2
RJ45 Eco-I Cat.6A straight
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
RJ45
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
RJ45 ECO-I Drept
Conector 2
RJ45 ECO-I Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Cablare 1:1
Versiune
Lungimea cablului
1 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2x AWG 26/7
Ecranare
Ecranat
Număr de contacte
8
Tip blocare
Cleme de blocare snap-in
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-20 ... +60 °C nemişcat
-20 ... +60 °C deplasat
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20 stare cuplată
Diametru cablu
5,7 mm
Proprietăţi material
Material (cablu)
Polimer fără halogeni TM7 (LSZH)
Culoare (cablu)
Gri
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-7
IEC 60332-1
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
eCl@ss
27.060.308,00