6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 689 6018 450
型号: 09 48 689 6018 450
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 45m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 450
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 45m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
连接器2
M12 D-code male straight overmolded
Identyfikacja
Kategoria
系统布线
Seria
RJ45
Złącza okrągłe M12
Element
电缆组装
Specyfikacje
两端预接
Złącze 1
HARTING DualBoot RJ45
Złącze 2
M12 D编码
公头
Typ przewodu
铜质电缆 (圆型)
Opis przewodu
C型
Wersja
Długość kabla
45 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Kodowanie
D编码
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +60 °C
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (聚氨酯)
Kolor (kabel)
绿色
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
2.960 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140883147
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600