登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
09 48 689 6018 055
型号: 09 48 689 6018 055
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 5.5 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 055
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Connector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING DualBoot RJ45
Connector 2
M12 D-coding
Male
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Type C
Version
Cable length
5.5 m
Number of cores
4
Core structure
4x AWG 22/7
Coding
D-coding
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limiting temperature
-25 ... +60 °C
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Green
Specifications and approvals
Specifications
UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
PROFINET
Yes
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
376 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140883192
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600