配套产品
配套产品
型号: 09 47 050 0026
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 2,0m
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on one side, Angled left, Cable length: 2 m
注释
比较
型号: 09 47 050 0026
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 左弯式
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 163.18 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140243156
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600