登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Patch cord
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
...
Connettore dati
Industrial Ethernet
09 48 636 5757 030
型号: 09 48 636 5757 030
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 636 5757 030
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 3m
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
Tipo di cavo
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Connettore 1
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Connettore 2
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
RJ45
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING RJ Industrial
®
Connettore 2
HARTING RJ Industrial
®
45° angolato
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
3 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
4x 2x AWG 26/7
Numero di poli
8
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura massima
-20 ... +70 °C
Diametro del cavo
6,6 mm ± 0,3 mm
Raggio di curvatura minimo
4x diametro cavo (curvatura singola)
8x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
Giallo
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
IEC 60603-7 Lato inserzione
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140392205
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found