线缆
...
铜线
数据线
09 45 600 0149
型号: 09 45 600 0149
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃
4x AWG 22/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 50 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0149
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
阻燃
版本
电缆长度
50 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
最小弯曲半径
7x 电缆直径 (反复弯曲)
3x 电缆直径 (单次弯曲)
耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz
20 mΩ/m
导体电阻 @ 20 °C
≤120 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C
≤ 5.3 ns/m
电阻抗 @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
规格和认证
规格
EN 13602
EN 50290-2-23
F45052-F5100
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL style 20940 (80 °C / 600 V)
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
3,077.68 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140273474
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found