Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
RJ45
09 45 700 1175
型号: 09 45 700 1175
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 45 700 1175
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Connector 1
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Connector 2
IP67 Data 3A Cable Plug, Standard Metal
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
RJ45
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
RJ45
Konektor 2
Han
®
3 A Kov
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
20 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Zelená
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1.400 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140267787
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found