登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
RJ45
09 48 474 7757 052
型号: 09 48 474 7757 052
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 5,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5.2 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 052
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 5,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Соединитель 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Соединитель 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING DualBoot RJ45
Соединитель 2
HARTING DualBoot RJ45
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
5,2 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6
A
Класс Е
А
до 500 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-20 ... +80 °C стационарный
-20 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Желтый
Спецификации и допуски
Спецификации
UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Неоконцованный кабель аттестация UL 30 В
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140883888
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609