6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7743 025
型号: 09 48 474 7743 025
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 2,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7743 025
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 2,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
172
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey
连接器1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
RJ45
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING DualBoot RJ45
Konnektor 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
2,5 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +80 °C uberørt
-40 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Grå
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
IEC 60754-1 Halogenfrihed
EN 60811-404 Oliebestandighed
UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140255838
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found