09 45 600 0300 0200
型号: 09 45 600 0300 0200
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
混合电缆 (铜/铜)
阻燃
4x AWG 22/7, 4x 1.5 mm²
FRNC (LSZH)
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0300 0200
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
散装电缆
规格
不组装
电缆类别
混合电缆 (铜/铜)
电缆介绍
阻燃
版本
芯数
8
芯结构
4x AWG 22/7
4x 1.5 mm²
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-20 ... +70 °C
耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz
≤ 10 mΩ/m
导体电阻 @ 20 °C
≤120 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C
≤ 5.3 ns/m
电阻抗 @ 100 MHz
100 Ω ±15 %
材料特性
材料(电缆)
FRNC (LSZH)
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
规格和认证
规格
EN 13602
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL style 21282 (80°C / 150 V)
商业数据
包装尺寸
1,000
净重
154 g
净重
154 g/m
原产国
德国
欧洲海关关税号
85442000
GTIN
5713140570979
ETIM
EC001579
eCl@ss
27060501 Hybrid cable
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found