Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
2
Part number: 09 45 225 1560
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A Plastic
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A Plastic

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorer
Panelgennemføring Lige
Kontakter: 8
Størrelse: 3 A
Materiale: Polycarbonat (PC)
Beskyttelsesgrad: IP65, IP67
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 45 225 1560
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A Plastic
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier RJ45
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han A®
  • Element Panelgennemføring
  • Specifikation Lige
  • Funktioner Velegnet til alle PoE-versioner
Version
  • Størrelse 3 A
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Fastgørelse Kan skrues i dækplader
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Polycarbonat (PC)
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 35 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140059818
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare