Afscherming
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Aantal contacten
8
Bevestiging
Schroefbaar in afdekplaten
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6 Klasse E tot en met 250 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
Grijs
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(a)-I: Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood