登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Data
...
Ağ Sistem kablajı
RJ45
09 47 050 6051
型号: 09 47 050 6051
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;5m;schle
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 47 050 6051
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;5m;schle
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
Connector 2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0°
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
RJ45
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
RJ45 Konnektör
Açılı Sol
Konnektör 2
RJ45 Konnektör
Açılı Sağ
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 22/7
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Yeşil
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Özellikler ve onaylar
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
359 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140269330
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling