登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
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
Kabelmodules & bulkkabels
Data
...
Netwerk Systeembekabeling
RJ45
09 47 050 2054
型号: 09 47 050 2054
RJI IP20 stra.+ang.180°,22/7;8,0m;trail.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 47 050 2054
RJI IP20 stra.+ang.180°,22/7;8,0m;trail.
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
Connector 2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
RJ45
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
RJ45 Connector
Recht
Connector 2
RJ45 Connector
Haaks Links
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
8 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Groen
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
531,6 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140269095
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found