RJ45 连接器 - HARTING RJ Industrial®
09 45 771 0074
型号: 09 45 771 0074
RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;15m;mass.;Ove
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0074
RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;15m;mass.;Ove
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
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC
连接器1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
标识
类别
系统布线
系列
HARTING RJ Industrial
®
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
HARTING RJ Industrial
®
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
直式
版本
电缆长度
15 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/1
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
2
净重
106.8 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140242630
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found