配套产品
配套产品
型号: 09 45 771 0183
RJ Industrial Cable Assembly, 100m
RJ Industrial Cable Assembly, 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0183
RJ Industrial Cable Assembly, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Systemkabelføring
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 原件 Kabelsamlinger
  • 规格 Færdigsamlet på den ene side
  • 连接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 电缆类别 Kobberkabel (rund)
  • 电缆介绍 Lige
Version
  • 电缆长度 100 m
  • Antal ledninger 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grøn
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 325 g
  • 原产国 Rumænien
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140243897
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600