配套产品
配套产品
型号: 09 45 771 0161
RJ Industrial Cable Assembly, 100m
RJ Industrial Cable Assembly, 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0161
RJ Industrial Cable Assembly, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 Systemverkabelung
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 原件 Kabelkonfektionen
  • 规格 einseitig konfektioniert
  • 连接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 电缆类别 Kupferkabel (rund)
  • 电缆介绍 gerade
版本
  • 电缆长度 100 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
技术参数
  • 传输特性 Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 325 g
  • 原产国 Rumänien
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140243125
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600