Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 45 771 0101
RJ Industrial Cable Assembly, 1m
RJ Industrial Cable Assembly, 1m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på en sida
Kopparkabel (rund)
Rak
Kabellängd: 1 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 45 771 0101
RJ Industrial Cable Assembly, 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Rak
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140243361
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare