登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
Data
...
網路 系統佈線
RJ45
09 45 725 1351
型号: 09 45 725 1351
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 45 725 1351
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
連接器1
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
連接器2
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
標識
類別
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
規格
两端预接
連接器1
Han
®
3 A 混合
热塑性塑料
連接器2
Han
®
3 A 混合
热塑性塑料
電纜類別
铜质电缆 (圆型)
版本
電纜長度
10 m
蕊數
8
蕊結構
4x AWG 22/7
4x 1.5 mm²
技術參數
傳輸特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
極限溫度
-20 ... +70 °C
材料特性
材料(電纜)
FRNC (LSZH)
顏色(電纜)
绿色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
PROFINET
是
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
1,700 g
原產國
罗马尼亚
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140063112
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found