登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
132
没有可用数据
eShop
Confections de cordon et câbles au mètre
Data
...
Réseau Câbles assemblés
RJ45
09 48 022 2011 080
型号: 09 48 022 2011 080
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 080
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
132
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 D-кодирование
Вилка Прямой
Литой
Соединитель 2
RJ45
Литой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
8 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x AWG 22/7
Кодирование
D-кодирование
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Предельная температура
-40 ... +85 °C стационарный
-25 ... +70 °C перемещен
Диаметр кабеля
6,6 mm ± 0,2 mm
Минимальный радиус изгиба
6х диаметр кабеля (многократный изгиб)
5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Полное сопротивление
100 Ω ±5 %
Свойства материала
Материал (кабель)
弹性体
Цвет (кабель)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 45545-2
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140885752
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600