Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
54
Parça numarası: 09 45 151 1141
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektörler
Konnektör PROFINET, Multi Feature RJ45, 90° açılı
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Nominal akım: ‌1.76 A
Kontaklar: 4
Bakır alaşımı
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Malzeme: Çinko döküm
Nikel kaplı
Koruma derecesi: IP20
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 45 151 1141
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
54
Ürün detayları
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    90° angled
  • Tulajdonságok Suitable for all PoE versions
Verzió
  • Lezárási mód IDC insulation displacement termination
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 4
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.12 ... 0.32 mm² Stranded
    0.12 ... 0.32 mm² Solid
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 Solid
  • Vezeték külső átmérője 0.8 ... ‌1.6 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1.76 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Érintkező-ellenállás, árnyékolás ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Relatív páratartalom 95 % Non-condensing (operation)
  • Benyomási erő ≤ 25 N
  • Kihúzási erő ≤ 25 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Kábel átmérője 4.5 ... 9 mm
  • Tesztelési feszültség UDC
    1 kV (contact-contact)
    1.5 kV (contact-ground)
  • Rezgésellenállás
    10-500 Hz, 0.35 mm / 50 m/s², 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Ütésállóság 50 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nickel plated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) silver
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60603-7 插拔面
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 34.16 g
  • Származási ország Latvia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140224315
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın