Accessories
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Data
...
Ağ Sistem kablajı
RJ45
09 48 686 8004 004
型号: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
RJ45
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING DualBoot RJ45
Konnektör 2
HARTING DualBoot RJ45
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Düz
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,4 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 22/7
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Yeşil
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Ham kablo UL derecesi 600 V
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
39,9 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140392427
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609