配套产品
配套产品
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
型号: 09 48 686 8004 035
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 3,5m
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 3,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 035
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 3,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Prosty
Wersja
  • Długość kabla 3,5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +60 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Wartość UL przewodu surowego 600 V
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 236,5 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140067578
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609