Accessories
6
Блочная часть / Проход через панель
167
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs de données
Industrial Ethernet
09 48 686 8001 450
型号: 09 48 686 8001 450
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 450
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Блочная часть / Проход через панель
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Connecteur 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Connecteur 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identification
Catégorie
系统布线
Série
RJ45
Elément
电缆组装
Spécification
两端预接
Connecteur 1
HARTING DualBoot RJ45
Connecteur 2
HARTING DualBoot RJ45
Type de câble
铜质电缆 (圆型)
Description du câble
直式
Version
Longueur de câble
45 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x AWG 22/7
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limite de température
-25 ... +60 °C
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
绿色
Spécifications et homologations
Spécifications
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工电缆 UL 评级 600 V
PROFINET
是
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1 g
Pays d'origine
拉脱维亚
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140392380
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)