配套产品
配套产品
饰品
1
上売/底座
1
型号: 09 45 545 1569
RJI RJ45 10G Cat.6A, 8p IP20 extender
RJI RJ45 10G Cat.6A, 8p IP20 extender

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
延长器
RJ45
绝缘置换连接绝缘位移终端
导体截面积: 0.26 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
压铸锌
注释
比较
型号: 09 45 545 1569
RJI RJ45 10G Cat.6A, 8p IP20 extender
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
上売/底座
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 延长器
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.26 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
  • 导体截面积 (AWG) AWG 23 ... AWG 22
  • 线芯外径 1.3 ... ‌1.6 mm
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 5 ... 9 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 42 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140061422
  • eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409